??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Bülte
Descrizione
CA8 - Boccole d 8,0 -8,1 - 8,2 - 8,4 - 8,5
Lista materiale
CA80A
DESC
Boccole d 8,0 -8,1 - 8,2 - 8,4 - 8,5
TYPE
Standard
MAT
Materiale
COLOR
Colore
REINFORCEMENT
Rinforzo
D
8.1
u
mm
D1
9.8
u
mm
D2
15.9
u
mm
H
4.0
u
mm
L
11.8
u
mm
UOS
Unità di vendita
1 000
REF
Numero di parte
CA80A
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D