??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bülte
Description
934AV - Ecrous hexagonaux nylon chargé 30% fibre de verre (ISO 4032)
Nomenclature
9345AV
DESC
Ecrous hexagonaux nylon chargé 30% fibre de verre (ISO 4032)
TYPE
Standard
MAT
Matériel
Nylon
COLOR
Couleur
REINFORCEMENT
Renforcement
avec fibre de verre 30%
D
M5
u
M
4.7
u
mm
S
8
u
mm
E
8.8
u
mm
UOS
Unité de vente
1 000
REF
Référence
9345AV
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D