??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Bülte
Descrizione
934AV - Dadi esagonali in Nylon con 30% di fibra di vetro ISO 4032
Lista materiale
9345AV
DESC
Dadi esagonali in Nylon con 30% di fibra di vetro ISO 4032
TYPE
Standard
MAT
Materiale
Nylon
COLOR
Colore
REINFORCEMENT
Rinforzo
con fibra di vetro 30%
D
M5
u
M
4.7
u
mm
S
8
u
mm
E
8.8
u
mm
UOS
Unità di vendita
1 000
REF
Numero di parte
9345AV
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D