??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
ER320 - Griffmuttern 320
Stückliste
3204B
DESC
Griffmuttern 320
TYPE
Standard
MAT
Material
Polyamid
COLOR
Farbe
D
M4
u
D1
18 mm
D2
32 mm
H1
19.5 mm
UOS
V.E.
100
REF
Artikelnummer
3204B
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D