??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bülte
Description
ER320 - Ecrous ronds 320
Nomenclature
3204B
DESC
Ecrous ronds 320
TYPE
Standard
MAT
Matériel
Nylon
COLOR
Couleur
D
M4
u
D1
18 mm
D2
32 mm
H1
19.5 mm
UOS
Unité de vente
100
REF
Référence
3204B
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D