??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
603A - Flachkopfschrauben DIN 603
Stückliste
603516A
DESC
Flachkopfschrauben DIN 603
TYPE
Standard
MAT
Material
COLOR
Farbe
REINFORCEMENT
Verstärkung
D
M5
u
D1
13
u
mm
I
3.5
u
mm
SQUARE
5
u
mm
L1
10 mm
DIM
Bemassung
M5 x 16
u
UOS
V.E.
1 000
REF
Artikelnummer
603516A
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D