??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
105A - Distanzstücke Polyamid d 10,5
Stückliste
105150020A
DESC
Distanzstücke Polyamid d 10,5
TYPE
Standard
MAT
Material
COLOR
Farbe
REINFORCEMENT
Verstärkung
D
10.5 mm
D1
15.0
u
mm
H
2.0
u
mm
UOS
V.E.
1 000
REF
Artikelnummer
105150020A
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D