??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bülte
Description
122A - Entretoises nylon d 12,2
Nomenclature
122180020A
DESC
Entretoises nylon d 12,2
TYPE
Standard
MAT
Matériel
COLOR
Couleur
REINFORCEMENT
Renforcement
D
12.2 mm
D1
18.0 mm
H
2.0
u
mm
UOS
Unité de vente
1 000
REF
Référence
122180020A
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D