??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Bülte
Descrizione
102E - Distanziatori in polietilene d 10,2
Lista materiale
102200020E
DESC
Distanziatori in polietilene d 10,2
TYPE
Standard
MAT
Materiale
COLOR
Colore
Nero
REINFORCEMENT
Rinforzo
D
10.2 mm
D1
20.0 mm
H
2.0
u
mm
UOS
Unità di vendita
1 000
REF
Numero di parte
102200020E
INFO
Information
Disponibile anche in ABS, PC, PTFE
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D