??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Bülte
Descrizione
043PS - Distanziali in polistirolo d 4,3 - d 5,2 - d 5,3
Lista materiale
043080020PS
DESC
Distanziali in polistirolo d 4,3 - d 5,2 - d 5,3
TYPE
Standard
MAT
Materiale
Polistirolo PS
COLOR
Colore
Nero
D
4.3
u
mm
D1
8.0
u
mm
H
2.0
u
mm
UOS
Unità di vendita
1 000
u
REF
Numero di parte
043080020PS
u
INFO
Information
Disponibile anche in ABS, PP, PC, PTFE
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D