??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
060PS - Polystyrol Abstandshalter d 6,0 - d 6,4
Stückliste
060080020PS
DESC
Polystyrol Abstandshalter d 6,0 - d 6,4
TYPE
Standard
MAT
Material
Polystyrol PS
COLOR
Farbe
Schwarz
D
6.0
u
mm
D1
8.0
u
mm
H
2.0
u
mm
UOS
Verkaufseinheit
1 000
u
REF
Artikelnummer
060080020PS
u
INFO
Information
Auch in ABS, PP, PC, PTFE erhältlich
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D