??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Bülte
Descrizione
125A - Rondelle DIN 125
Lista materiale
1251,6A
DESC
Rondelle DIN 125
M
M1.6
u
TYPE
Standard
MAT
Materiale
Nylon
COLOR
Colore
REINFORCEMENT
Rinforzo
D
1.7
u
mm
D1
4.0
u
mm
H
0.3
u
mm
UOS
Unità di vendita
1 000
REF
Numero di parte
1251,6A
INFO
Informazioni
Disponibile anche in PE, PP, POM, PC, PVDF
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D