??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
RDR - Kennzeichnungsscheiben
Stückliste
PE53100T
DESC
Kennzeichnungsscheiben
MAT
Material
Polyethylene
TYPE
Standard
COLOR
Farbe
D
5.3
u
mm
D1
10.0
u
mm
H
2.0
u
mm
L
Schmierung
1 - Schmierung täglich
UOS
V.E.
1 000
REF
Artikelnummer
PE53100T
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D