??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
STB20-4 - Rosetten STB20-4
Stückliste
STB20-4-3B
DESC
Rosetten STB20-4
FC
Für Ø
M3
u
TYPE
Standard
MAT
Material
COLOR
Farbe
REINFORCEMENT
Verstärkung
D
5.5
u
mm
D1
14.0
u
mm
D2
3.2
u
mm
H
2.8
u
mm
H1
1.7
u
mm
UOS
V.E.
1 000
REF
Artikelnummer
STB20-4-3B
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D