??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
125E - U-Scheiben DIN125 / EN ISO 7089 / DIN 34815 aus Polyethylene - PE
Stückliste
1254E
DESC
U-Scheiben DIN125 / EN ISO 7089 / DIN 34815 aus Polyethylene - PE
M
M4
u
TYPE
Standard
MAT
Material
Polyethylene
COLOR
Farbe
D
4.3
u
mm
D1
9.0
u
mm
H
0.8
u
mm
UOS
V.E.
1 000
REF
Artikelnummer
1254E
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D