??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
Bülte
Beschreibung
125G - U-Scheiben aus Polyacetal - POM
Stückliste
1254G
DESC
U-Scheiben aus Polyacetal - POM
M
M4
u
TYPE
Standard
MAT
Material
Polyacetal
COLOR
Farbe
D
4.3
u
mm
D1
9.0
u
mm
H
0.8
u
mm
UOS
V.E.
Abnahmemenge auf Anfrage
REF
Artikelnummer
1254G
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D